Profil ramowy 8 60x40


Wybrany wariant
Profil ramowy 8 60x40, kolor naturalny (0.0.656.34)
Profil ramowy 8 60x40, kolor naturalny
0.0.656.34
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
System stołów roboczych
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.656.34
typoszeregSystem stanowisk pracy
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDTak
wagam = 1,78 kg/m
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

Profile ramowe służą jako podstawa pod wytrzymałe tace i duże płaszczyzny dostawcze. Dzięki możliwości łączenia profili z łącznikami można uzyskać różne rodzaje konstrukcji. Krawędź może być po jednej lub obu stronach osadzona niżej, aby ułatwić proces napełniania lub aby po stronie procesowej umieścić ogranicznik.
Funkcję ogranicznika do pojemników warsztatowych albo pojemników w euroformacie spełnia profil amortyzujący 8 50x10 (0.0.664.34). Pojemniki wystają w tym miejscu, tworząc bezszczelinowe przejście do profili uchwytowych 8 140x50 (0.0.664.17) lub pojemników chwytakowych 8 105x130 (0.0.664.35).
Profile ramowe 8 60x40 o wysokim przekroju i opcjonalnemu usztywnieniu pod tabletami nadają się do dużych ładunków o maks. wadze 200 kg. W przypadku mniejszej dostępnej przestrzeni profile ramowe 8 40x20 można wykorzystać do mniejszych tabletów.
Wskazówka:  Przy zamawianiu należy zwrócić uwagę na różnicę pomiędzy profilem ramowym 8 60x40 (krawędź u góry) a profilem ramowym 8 60x40 180° służącym do tworzenia elementów o niżej osadzonej krawędzi. W zależności od rodzaju konstrukcji należy wybrać odpowiedni zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 lub zestaw łącznika narożnego do profilu ramowego 8 60x40 180°. Firma item oferuje również tablety w wersji konfekcjonowanej w każdym standardowym wymiarze i o różnym typie konstrukcji.
Za pomocą profili odgradzających i prowadzących oraz zestawu przyłączeniowego do profili odgradzających i prowadzących można stworzyć linie o wybranej długości.
LT = długość profilu odgradzającego i prowadzącego
LP = długość profilu
LT = Länge Trenn- und Führungsprofil
LP = Länge Profil
s = grubość elementu powierzchniowego
LA / LB = wymiar przycięcia elementów powierzchniowych
LA / LB = wymiar przycięcia profili ramowych
LNA / LNB = powierzchnia użytkowa
Tablet ESD W: Krawędź na całym obwodzie zapewnia bezpieczne przechowywanie większych pojemników lub rzadziej używanych przedmiotów.
Tablet 1x180° ESD W: Obniżona krawędź z tyłu ułatwia proces uzupełniania materiałów. Krawędź z przodu spełnia funkcję ogranicznika.
Tablet 2x180° ESD W: Dwie obniżone krawędzie tworzą stabilną powierzchnię, z której pobieranie drobnych elementów za pomocą profilu amortyzującego lub uchwytowego w połączeniu z pojemnikami chwytakowymi 8 105x130 można zoptymalizować zgodnie z zasadami ergonomii.

Warianty

Sortuj wg

Dodací jednotka:  PřířezDélka:  20 ... 6000
Dodací jednotka:  KusDélka:  6000

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100