Końcówka wymienna klucza
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.13 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 71,5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | stal chromowo-wanadowa, chromowana matowo |
| odległość klucz. | s = SW6 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Key width: 3 A/F-1/4" | Design: Standard | |
| Key width: 4 A/F-1/4" | Design: Standard | |
| Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Short | |
| Key width: 5 A/F-1/4" | Design: Standard | |
| Key width: 6 A/F-3/8" | Design: Standard | |
| Key width: 8 A/F-3/8" | Design: Standard | |
| Key width: 8 A/F-1/2" | Design: Standard |
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21040409
UNSPSC 9.0
27111704
UNSPSC 7.0
27111704
eCl@ss 11.0
21040410
eCl@ss 7.1
21040409
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
Kod taryfy celnej
82042000