Multiblok


Wybrany wariant
Multiblok 8 ryglujący jednokrotny, kolor czarny (0.0.625.91)
Multiblok 8 ryglujący jednokrotny, kolor czarny
0.0.625.91
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

multiblok 8 ryglujący, PA
trypień jednorazowego użytku, PA
blacha sprężynowa, St, nierdzewna

Właściwości

Numer artykułu0.0.625.91
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 14 g
siła max.Fmax. = 250 N
JOP1 zestaw
Kolorkolor czarny

Opis

Łatwiej już nie można: przez otwór w elemencie powierzchniowym wystarczy wcisnąć czop jednokrotnego użytku w multiblok 8 ryglujący jednokrotny i element powierzchniowy jest zamocowany. Zerwanie połączenia nie jest możliwe bez zniszczenia elementów połączeniowych.
Bezpiecznie jest bezpieczne. Otwarte osłony należą już do przeszłości!
W celu wyjęcia trzpienia trzeba odłamać łeb. 
Multibloki ryglujące mogą być stosowane do mocowania elementów powierzchniowych dowolnej grubości (do 8 mm). Dwie różne pozycje mocowania (odstęp do krawędzi profila 4 lub 8 mm) umożliwiają dopasowanie do grubości elementu powierzchniowego. Blaszka sprężysta ustalająca musi zostać osadzona w multibloku zgodnie z kierunkiem obciążenia:  wybrzuszenie blaszki musi być skierowane w odwrotną stronę niż kierunek wprowadzania trzpienia.
Ryglowanie trzpienia powoduje równoczesne napięcie blaszki.
Zalecenia montażowe dla elementu powierzchniowego.
Dopuszczalna siła obciążająca dla multibloków ryglujących 8 wynosi F = 250 N.

Warianty

Sortuj wg

Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  10Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  XMateriál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  XMateriál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  5Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  SvorkyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Litý zinekBarva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Litý zinekBarva:  Leskle pozinkovaný Leskle pozinkovanýTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  6Materiál:  Litý zinekBarva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  ŠroubyTyp čepu:  -
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Jednosměrný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Černá ČernáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Jednosměrný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Drážkovaný čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Přepínací čep
Řada:  8Materiál:  Plast (PA)Barva:  Šedá ŠedáTechnologie spojování:  NasunutíTyp čepu:  Přepínací kolík PA

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31101508
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31101508
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097