D30 rygiel
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.658.82 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 180 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Jednostkę zwalniającą D30, rygiel 70/45, z zestawem łożyska D30/D16-5 M6 (0.0.702.10) można umieścić w wybranym miejscu łożyska, na dole lub na górze. Ta jednostka stanowi alternatywę dla jednostki zwalniającej D30, rygiel T2 (0.0.692.07) z dwoma zamontowanymi łożyskami.
Połączenie zestawu łożyska z ryglem umożliwia wykonanie bezpiecznych dla procesu konstrukcji, które dzięki niskiemu współczynnikowi tarcia można w łatwy i precyzyjny sposób obsługiwać nawet pod obciążeniem.
Warianty
Sortuj wg
Modèle: lourd | Forme: Forme en L | |
Modèle: standard | Forme: Forme en L | |
Modèle: standard | Forme: Forme en I |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098