D30 rygiel
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Jednostka zwalniająca D30, rygiel 70/45, St, ocynk.
4 zaślepki D30/D6, St, nierdz.
2 tuleje D8/D6, Al
2 łożyska kulkowe zwykłe 628, St
4 osiowe wieńce igłowe AXK1226, St
4 podkładki do łożyska osiowego AS1226, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.692.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 260,5 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Magazynowanie, które wymaga większych nakładów, zwiększa bezpieczeństwo procesowe. Zwolnienie przebiega lekko nawet przy osiowym nacisku wywieranym na rygiel przez ciężkie ładunki. Drążek łączący umożliwia jednoczesne uruchomienie kilku dźwigni. Momenty wywoływane przez tarcie łożyska są przez cały okres żywotności układu stałe. To samo dotyczy minimalnego luzu łożyska.
Te właściwości sprawiają, że jednostka zwalniająca D30 z ryglem T2 jest odpowiednim wyborem, gdy pojemniki mają być zwalniane przy słabym użyciu siły. Kompletna jednostka zwalniająca D30 składa się z kilku komponentów, m.in. rolki zwalniającej, rampy i elementy zwrotnego sprężyny, które można dowolnie łączyć. Dzięki temu rygla można używać również do innych zastosowań blokujących.
Do montażu jednostki służy zestaw mocujący do podłoża 6 D30 15 mm ze śrubą z łbem stożkowym M6 (profil 6 D30) oraz zestaw mocujący do podłoża 6 15 mm ze śrubą z łbem stożkowym M6 (profil 6 30x30).
Warianty
Sortuj wg
Tipo: pesante | Forma: Forma a L | |
Tipo: standard | Forma: Forma a L | |
Tipo: standard | Forma: Forma a I |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098