Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Płytka mocująca D30, St, ocynk.
1 Wpust F 8 St M6, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M6x14, St, ocynk.
1 Śruba z łbem stożkowym DIN 7991-M6x20, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.642.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 71 g |
siła max. | Fmax. = 500 N |
JOP | 1 zestaw |
Maks. obciążalność | F = 500 N |
moment | M = 20 Nm |
Opis
Uchwyty do rur D30 mocuje się do profili rurowych D30 lub rur D30 za pomocą śruby M6. W tym celu należy użyć wkładu gwintowego D30. W przypadku profili 6 D30 gwint wykonuje się w otworze rdzeniowym.
Proste połączenie serii D30 z serią 8 lub serią 6.
Umożliwia rozszerzenie i dodatkowe zabezpieczenie konwencjonalnie planowanego zastosowania systemu MB za pomocą systemu rur okrągłych D30.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Nuttyp: 8 mm | Gewindelänge: 10.7 | |
Nuttyp: 6 mm | Gewindelänge: 8.7 |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83024900