Dane techniczne
Zakres dostawy
rolka, POM, czarna
piasta, St, ocynkowana
podkładka ISO 7089 - 6 - 200 HV, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.419.79 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 6 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 16 g |
| siła max. | Fmax. = 100 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Użycie śrub M5 (typoszereg 5) i M6 (typoszereg 6 i 8) pozwala na mocowanie rolek na dowolnych elementach konstrukcyjnych, umożliwiając ich poruszanie wzdłuż rowka profilu.
Warianty
Sortuj wg
| Line: 8 | |
| Line: 5 | |
| Line: 6 |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162702
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
UNSPSC 7.0
31162702
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Kod taryfy celnej
83022000