Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka stała, POM, czarna
1 trzpień, St, ocynkowany
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.457.51 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 5 g |
siła max. | Fmax. = 50 N |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Clamping: Fixed bearing | |
Clamping: Floating bearing |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83022000