Rolka kierunkowa 140x110
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 obudowa z blachy stalowej ocynkowanej, czarna
1 oś obrotu – ułożyskowanie kulkowe z uszczelką wieńca obrotowego
1 oś koła – ułożyskowanie kulkowe
ogumienie PU, 92 Sh A, żółte
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.488.39 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 12 |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 3,5 kg |
JOP | 1 sztuka |
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystych | Nie |
Nośność | 450 kg/rolka |
Opis
Due to its special design and the materials used Castor Line D125 heavy duty can accommodate high wheel loads. The permissible load on one D125 Castor heavy duty is 4,500 N.
Resistant to external influences
To maximise ease of running, the cast-iron castors are fitted with sealed ball bearings and coated with a layer of cast polyurethane. This is resistant to a whole range of chemicals and is insensitive to cracks and cuts.
Various versions
Castor Line D125 heavy duty consists of the following versions: Swivel Castor, Swivel Castor with double-brake (brake for wheel and swivelling axis) and Fixed Castor.
Universal adapter plates
The Castor Adapter Plates have the necessary through-holes in the modular dimensions of Line 8 and 12 Profiles. They also have four fastening threads M10 for castor back plates in bore dimensions standardised to DIN 8458 - size 3.
If the floor is uneven and weight badly distributed, the load per castor should be calculated in accordance with the following formula:
Mocowanie płytki grzbietowej następuje w przygotowanych do tego celu gwintach za pomocą 4 śrub M10x20.
Mocowanie płyty adapterowej rolki następuje za pomocą załączonych śrub z łbem cylindrycznym w otworze rdzeniowym, lub w przypadku mocowania w rowku profilu za pomocą wpustu przesuwnego danego typoszeregu.
Warianty
Sortuj wg
Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 200 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 130 kg | Průměr role: 100 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 250 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 160 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: dvojitá vpředu | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 450 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 350 kg | Průměr role: 125 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 550 kg | Průměr role: 160 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 400 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 260 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Termoplastický polyuretan (TPU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: ✓ | |
Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Ne | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X | |
Nosnost (role): 600 kg | Průměr role: 200 mm | Schod: Polyuretan (PU) | Brzda: Dvojitý | S ochranou proti elektrostatickému výboji: X |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Kod taryfy celnej
83022000