Listwa rolkowa, zaślepka końcowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa St 60, zaślepka końcowa (0.0.677.02)
Listwa rolkowa St 60, zaślepka końcowa
0.0.677.02
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

Zaślepka końcowa, St, ocynk.
2 śruby z łbem kulistym, samowiercące, St 3,9x16, TX20, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.677.02
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 71 g
JOP1 zestaw

Opis

Ochrona od samego początku: Zaślepka końcowa do listwy rolkowej St 60 zamyka listwę rolkową St 60x24 D15 od strony czołowej i zakrywa ostre krawędzie powstałe po cięciu. Koniec z czasochłonnym usuwaniem zadziorów. Otwór podłużny znajdujący się na stronie czołowej umożliwia mocowanie listwy rolkowej do podpór poziomych wykonanych z profili 6 lub 8.
Zaślepkę końcową po prostu się nasuwa i przykręca po bokach za pomocą dołączonych wkrętów. Szynę prowadzącą można poprowadzić do końca listwy rolkowej, nawet jeśli z powodu zaślepek trzeba będzie odpowiednio dociąć profil mocujący D30-60.

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Design:  End capRoller Conveyor:  St D30Clear width (Fastening Bracket):  36Clear height (Fastening Bracket):  25
Design:  End Cap with StopRoller Conveyor:  St D30Clear width (Fastening Bracket):  36Clear height (Fastening Bracket):  25
Design:  End capRoller Conveyor:  St 60x24Clear width (Fastening Bracket):  60Clear height (Fastening Bracket):  24

do pobrania

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098