Rolka D46
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.664.48 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 12 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | PA |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Rolka D46/D30-20 przesuwa się swobodnie po rurze D30 lub profilu rurowym D30. Możliwe jest stosowanie kilku rolek obok siebie, aby utworzyć szerszy tor, po którym przesuwane są pojemniki.
Rolka z odpornego na uderzenia poliamidu nie wymaga konserwacji i smarowania.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
83022000
Rolka D46
* Dane obowiązkowe

Grey
Black