Element rolki 8 80
Dane techniczne
Zakres dostawy
element pokrywy, PA-GF, czarny
element bazowy, PA-GF, czarny
3 rolki, POM, czarne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.612.98 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 45 g |
| siła max. | Fmax. = 30 N |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Dopuszczalne obciążenie elementów rolkowych wynosi:
F = 50 N lub
F = 30 N (ESD)
Warianty
Sortuj wg
| Slide guide position: None | ESD-safe: X | |
| Slide guide position: Side | ESD-safe: X | |
| Slide guide position: None | ESD-safe: ✓ | |
| Slide guide position: Side | ESD-safe: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097