Szyna rolkowa D100
Wybrany wariant

Szyna rolkowa 100 D4-50, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.650.48
0.0.650.48
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.650.48 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 5 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | ABS |
| Kolor | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
Opis
Możliwe są następujące kombinacje:
Wkład szyny rolkowej 100 D4-20/33 (0.0.649.60): Rolki D30 (we wszystkich kolorach)
Wkład szyny rolkowej 100 D4-20/33 ESD (0.0.662.24): Rolki D30 ESD (0.0.620.41)
Wkład szyny rolkowej 100 D4-50 (0.0.650.48): Rolki D30 z kołnierzem (we wszystkich kolorach)
Wkład szynz rolkowej 100 D4-50 ESD (0.0.662.25): Rolki D30 z kołnierzem ESD (0.0.648.97)
Warianty
Sortuj wg
Farbe: grau | Rolle: Rolle D11-23 | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D30-23 m. Bordsch. | ESD-sicher: X | |
Farbe: grau | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: X | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D30/2-23 | ESD-sicher: ✓ | |
Farbe: schwarz | Rolle: Rolle D15-48 | ESD-sicher: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39269097
Szyna rolkowa D100
Wybrany wariant

Szyna rolkowa 100 D4-50, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.650.48
0.0.650.48

grau

schwarz