Przegub kulowy, korpus
Dane techniczne
Zakres dostawy
2 połówki przegubu, GD-Al, RAL9006 białe aluminium
śruba z łem walcowym M8x30, St, ocynkowana
nakrętka sześciokątna M8, St, ocynkowana
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.608.69 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 200 g |
| JOP | 1 zestaw |
Opis
Przeguby kulowe mogą być stosowane do lekkich urządzeń regulacyjnych oraz do mocowania stabilizujących zastrzałów.
Przegub kulowy 8 dostępny jest również w wersji z dźwignią zaciskową, przeznaczoną do szybkiego, ręcznego dopasowania.
- kula 40x40 do połączenia z profilami 8 o przekroju prostokątnym
- kula D40 do połączenia z profilami 8 D40 (o przekroju okrągłym)
MA = 25 Nm
dopuszczalny moment obciążenia przegubu kulowego 8:
zginanieB = 2 Nm
skręcanie T = 3 Nm
Warianty
Sortuj wg
| Maneta de bloqueo: X | |
| Maneta de bloqueo: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23020104
UNSPSC 7.0
31101501
eCl@ss 11.0
23360291
UNSPSC 9.0
31101501
eCl@ss 7.1
23020104
eCl@ss 4.0
23030704
eCl@ss 4.1
23030704
eCl@ss 5.0
23020104
eCl@ss 5.1
23020104
eCl@ss 6.0.1
23020104
Kod taryfy celnej
83024900