Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.668.15 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 45 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Dzięki technologii „plug’n play”, wystarczy podłączyć je do gniazda rozszerzeń. Moduły wyposażone są z przodu w przyłącza odpowiednie do danej sieci.
Warianty
Sortuj wg
| Funkcja: PROFINET | |
| Funkcja: EtherCAT | |
| Funkcja: Moduł bezpieczeństwa STO |
do pobrania
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27069204
eCl@ss 4.0
27360204
eCl@ss 4.1
27360204
eCl@ss 5.0
19030503
eCl@ss 5.1
19030503
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
eCl@ss 6.0.1
27069204
eCl@ss 7.1
27069204
eCl@ss 11.0
27219090
Kod taryfy celnej
90329000
Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.