Moduły dodatkowe do układu sterowania, seria C
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.681.66 |
|---|---|
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 46 g |
| JOP | 1 sztuka |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Fonction: PROFINET | |
| Fonction: EtherCAT | |
| Fonction: Module de sécurité STO |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27242208
eCl@ss 4.0
27250504
eCl@ss 4.1
27250504
eCl@ss 5.0
27250504
eCl@ss 5.1
27250504
eCl@ss 6.0.1
27250504
eCl@ss 7.1
27250504
eCl@ss 11.0
27242208
UNSPSC 7.0
43201549
UNSPSC 9.0
43201549
Kod taryfy celnej
90329000