Układ sterowania BL/C
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.668.65 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 4,25 kg |
Stopień ochrony | IP 20 |
Moc wyjściowa (znamionowa) | . = 3 KVA |
Zgodność | CE, UL |
maks. moc wyjściowa (na 5 s) | . = 6 KVA |
Interfejsy | USB 2.0, Ethernet, RS232/RS485, Can-Bus (CANopen DSP 402) |
Klasa ochronności | Stopień ochrony = 1 |
Napięcie zasilania | 3 x 230 ... 480 VAC (+- 10%) , 50 ... 60 Hz |
Napięcie obwodu pośredniego | = 560 V |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Wyposażenie seryjne obejmuje interfejsy USB, Ethernet, RS-232 oraz CANopen. Istnieje możliwość rozszerzenia wszystkich popularnych magistrali polowych o dodatkowe moduły interfejsowe. Dzięki temu można bez problemu wyposażyć system w interfejsy EtherCAT, Profibus oraz Profinet. Moduł bezpieczeństwa STO (Safe Torque Off) zwiększa bezpieczeństwo, ponieważ w przypadku unieruchomionych silników blokuje ich moment obrotowy.
By zagwarantować niezmiennie precyzyjne ruchy komponentów, sterownik wyposażony jest w zintegrowane interfejsy transmisyjne do resolwerów oraz enkoderów absolutnych.
Profile użytkowe można zapisywać bezpośrednio w sterowniku. W programie można przetwarzać również sygnały przesyłane przez włączniki, wyłączniki, czujniki itd. W tym celu dostępne są dowolnie programowalne porty I/O. Instalację i programowanie ułatwia intuicyjny program item MotionSoft®.
Sterowniki item certyfikowane są według CE i UL.
Wskazówka: Aby zapewnić bezawaryjne przetwarzanie sygnału, zalecamy użycie zacisku ekranującego D14 (0.0.668.19).
The C-Series controller should be secured by a USB-isolating device if connected with a laptop computer. There could be a potential difference between both devices, caused by the suppression capacitor inside the laptop power supply. The current flow can damage the controllers USB port.
You can ignore this precaution if the laptop is used in battery mode without being connected to a power supply.
Warianty
Sortuj wg
Potenza di uscita: 0,8 KVA | Tensione di alimentazione: 1 x 75 … 230 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: EtherCAT, PROFINET, CANopen | Funzioni di sicurezza:: integrate: Safe Torque Off (STO), Safe Stop 1 (SS1) | |
Potenza di uscita: 3,0 kVA | Tensione di alimentazione: 3 x 230 … 480 VAC (+- 10%), 50 .. 60 Hz | Interfacce bus di campo: integrate: CANopen; con scheda di interfaccia opzionale: EtherCAT, PROFINET, PROFIBUS | Funzioni di sicurezza:: con scheda di interfaccia opzionale: STO (Safe Torque Off) |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27023290
eCl@ss 4.0
27240102
eCl@ss 4.1
27240102
eCl@ss 5.0
27023201
eCl@ss 5.1
27023201
UNSPSC 9.0
26111515
eCl@ss 6.0.1
27023290
eCl@ss 7.1
27023290
eCl@ss 11.0
27023290
UNSPSC 7.0
26111515
Kod taryfy celnej
85044085
Układ sterowania BL/C
Ten produkt jest dostępny jeszcze tylko przez krótki czas.