Dane techniczne
Zakres dostawy
złącze D-Sub-25 (listwa pinowa)
możliwość stosowania jednożyłowych, cienkodrutowych przewodów 0,08 ... 2,5 mm2
rodzaj montażu: szyna nośna 35
stopień ochrony IP20
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.688.62 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 82 g |
Stopień ochrony | IP 20 |
JOP | 1 sztuka |
materiał | POM |
Opis
Moduł przenoszący do zastosowań przemysłowych mocuje się w szafie rozdzielczej w szynie nośnej. Do złącz zaciskowych można podłączyć jednożyłowe, cienkodrutowe przewody. Przejrzyste oznakowanie cokołów montażowych przyspiesza czynności związane z poprowadzeniem kabli.
Moduł przenoszący I/O serii C posiada zintegrowaną i dopasowaną wtyczkę D-Sub 25. Moduł łączony jest za pomocą ekranowanego kabla I/O serii C ze sterownikiem item. W ten sposób można tworzyć monolityczne rozwiązania.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
27250404
eCl@ss 4.1
27250303
eCl@ss 5.0
27250303
eCl@ss 5.1
27250303
UNSPSC 7.0
39121432
UNSPSC 9.0
39121432
eCl@ss 6.0.1
27259205
eCl@ss 7.1
27141152
eCl@ss 8.0
27141152
eCl@ss 11.0
27141152
Kod taryfy celnej
85366990