Dane techniczne
Zakres dostawy
złącze D-Sub 25
liczba pinów 25
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.689.27 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 372 g |
Długość przewodu | 2 m |
JOP | 1 sztuka |
materiał | CuZn |
Opis
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27060308
eCl@ss 8.0
27060304
eCl@ss 4.0
27060304
eCl@ss 4.1
27060304
eCl@ss 5.0
27060304
eCl@ss 5.1
27060304
UNSPSC 9.0
26121620
eCl@ss 6.0.1
27060304
eCl@ss 7.1
27060304
UNSPSC 7.0
26121620
Kod taryfy celnej
85444290