Listwa rolkowa


Wybrany wariant
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30/2 ESD (0.0.662.79)
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30/2 ESD
0.0.662.79
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

listwa rolkowa 6 40x40 E, Al, nieobrob.
wkładki rolkowe D30/2 ESD, PA, czarne

Właściwości

Numer artykułu0.0.662.79
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 1,45 kg/m
JOP1 szt. à 6000 mm

Opis

Bardzo sprytne listwy rolkowe! Dużą nośność na długich odcinkach transportowych listwa rolkowa 6 40x40 E D30 zawdzięcza sztywnym profilom aluminiowym. Listwa dostarczana jest z zamontowanym osprzętem, dzięki czemu można ją natychmiast używać.
Na spodzie listwy rolkowej 6 40x40 E znajduje się rowek 6, który jest przydatny do mocowania listwy do stelaża. Kształtowe połączenie jest wytrzymałe i zwiększa stabilność konstrukcji. Listwa rolkowa nie przesuwa się, nawet wówczas, gdy wystaje poza nią. Aby głębiej osadzone listwy rolkowe zabezpieczyć przed zabrudzeniem, można zamontować dowolne komponenty albo elementy płaskie.
Listwa rolkowa 6 40x40 E D30 dostępna jest w dowolnej długości z rolkami D30 (także z kołnierzem), jak również z przesuniętymi rolkami D30/2 lub D11. Mały odstęp między rolkami D11 zapewnia podparcie dla małych lub delikatnych towarów na całej długości linii transportowej. Ponieważ wstrząsy zostają prawie zupełnie wyeliminowane, można transportować również bardzo miękkie opakowania kartonowe.
W razie potrzeby można wymienić pojedyncze rolki, nie używając narzędzi ani nie zdejmując pozostałych rolek.
Aby obrabiane przedmioty nie wysuwały się z toru, system można uzupełnić o aluminiowe prowadnice szynowe. Specjalny rowek ułatwia montaż prowadnic, a same prowadnice zwiększają stabilność odcinków transportowych. Dodatkowe listwy ślizgowe chronią delikatne towary przed zarysowaniem.
Rolki hamujące mogą regulować prędkość pojemników niezależnie od ich ciężaru. Dzięki temu można zapewnić łagodny, równomierny przepływ materiałów i ochronić konstrukcje i transportowane ładunki przed uszkodzeniem.
Wskazówka: Listwa rolkowa 6 E D30 dostępna jest także w wersji o podwójnej szerokości w postaci listwy rolkowej 6 80x40 E D30.
Przy budowaniu regałów należy przestrzegać właściwych wytycznych, np. norm DGVU. Proszę pamiętać o tym, że obciążalność listew rolkowych item może być większa niż nośność innych komponentów. Zalecane wygięcie (f) dwóch równoległych listew rolkowych wynosi: f < 1/100 a
Uwaga:
W przypadku konstrukcji należy uwzględnić maks. obciążenie przylegających elementów.
Dopuszczalna siła przypadająca na jedną rolkę listwy rolkowej 6 40x40 E D30/2: F < 50 N

Warianty

Sortuj wg

Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St D30Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Steel (bright zinc-plated)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  St 60x24Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 40x40 EDelivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  LPSMaterial:  Aluminium (natural)Colour:  Aluminium, natural Aluminium, naturalRoller Conveyor:  Al 6 80x40Delivery unit:  Piece
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off
Line:  8Material:  Aluminium (natural)Colour:  Black BlackRoller Conveyor:  Al 8 40x40Delivery unit:  Cut-off

do pobrania

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84283920