Listwa ślizgowa szyn prowadzących listwy rolkowej 6 40x40 E, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.654.94
Na zapytanie
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.654.94 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
właściwość | kolor szary, zbliż. do RAL 7042 |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga długości specjalnych [g/m] | m = 124 g/m |
JOP | 1 szt. à 3 000 mm |
materiał | PE-HD |
Opis
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120407
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa szyn prowadzących listwy rolkowej 6 40x40 E, kolor szary, zbliż. do RAL 7042
0.0.654.94
Na zapytanie