Wałki synchronizujące
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.609.85 |
|---|---|
| właściwość | ocynk. |
| Odporność na ESD | Tak |
| moment skrętności dla powierzchni | It = 1,18 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi x | Ix = 0,6 cm4 |
| moment bezwładności powierzchni względem osi y | Iy = 0,6 cm4 |
| waga | m = 1,26 kg/m |
| JOP | 1 szt. à 6000 mm |
| materiał | St |
| moment oporu wg osi x | Wx = 0,6 cm3 |
| moment oporu wg osi y | Wy = 0,6 cm3 |
Opis
Warianty
Sortuj wg
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 2990 | Wellendurchmesser: ø 16 mm | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 2990 | Wellendurchmesser: ø 16 mm | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Wellendurchmesser: ø 20 mm | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Wellendurchmesser: ø 20 mm | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Wellendurchmesser: ø 25 mm | Material: Stahl (verzinkt) | |
| Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Wellendurchmesser: ø 25 mm | Material: Stahl (verzinkt) |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23029190
eCl@ss 6.0.1
23309290
eCl@ss 11.0
35060402
eCl@ss 4.0
23030701
eCl@ss 4.1
23030701
eCl@ss 5.0
23020301
eCl@ss 5.1
23020301
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 7.1
23020501
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73063072