Skrzydło zawiasu 8


Wybrany wariant
Skrzydło zawiasu 8 40x40 (0.0.483.60)
Skrzydło zawiasu 8 40x40
0.0.483.60
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.
Ten produkt nadaje się do rozwiązań stosowanych w pomieszczeniach czystych. Jest certyfikowany według normy ISO 14644-1 (emisja cząstek stałych), ISO 14644-15 (odgazowywanie), a także innych norm i wytycznych dotyczących techniki pomieszczeń czystych bądź jest identyczny z certyfikowanymi produktami. Ten produkt ze względu na swoje funkcje i konstrukcję nadaje się również do stosowania w czystej produkcji.

Zakres dostawy

1 skrzydło zawiasu Al, anodowane, w kolorze naturalnym
1 zapadka, Al, anodowana, w kolorze naturalnym
1 śruba z łbem kulistym ISO 7380-M8x18, St, ocynkowana
1 podkładka DIN 433-8,4, St, ocynkowana
1 wpust przesuwny V 8 St M8, St, ocynkowany
zaślepki, PA-GF, kolor szary

Właściwości

Numer artykułu0.0.483.60
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 68 g
JOP1 zestaw
Przydatność do zastosowania w pomieszczeniach czystychTak

Opis

System modułowy aluminiowych zawiasów o dużej obciążalności, stosowany do drzwi ciężkich, klap oraz konstrukcji uchylnych.
Skrzydła zawiasów różnej wysokości i szerokości umożliwiają budowę zawiasów o niemalże dowolnej długości i nośności, które każdy użytkownik może dopasować do swoich potrzeb. Dzięki umiejętnej kombinacji zestawów można zrealizować zawiasy o kącie otwarcia do 270°.
Zawias składa się z przynajmniej dwóch skrzydeł oraz jednego odpowiedniego trzpienia zawiasu. Skrzydła zawiasów oraz trzpienie są dostępne w różnych długościach. Przy wyborze tych komponentów należy zawsze uwzględnić minimalną głębokość osadzenia trzpienia w oczku skrzydła.
Zdefiniowane zestawy zawierają już wszystkie wymagane części dla jednego kompletnego skrzydła zawiasu lub trzpienia.
Mocowanie śrubowe skrzydeł zawiasów w otworach wzdłużnych oraz stopniowych ząbkach ułatwia odpowiednie ustawienie drzwi w przylegającej ościeżnicy. Ząbki tworzą równocześnie zabezpieczenie antyrotacyjne w rowku. W ten sposób zapobiega się przechyleniu zawiasów pod ciężarem.
Montaż na profilu jest możliwy również od strony czołowej. Po zakończeniu montażu należy zakryć otwory wzdłużne, oraz otwory montażowe przy pomocy dołączonych zaślepek.
Żądany zawias budowany jest z następujących zestawów:
a = skrzydło zawiasu 8 40x40
b = trzpień zawiasu D8x51
Żądany zawias można łatwo złożyć z gotowych podzespołów:
a = skrzydło zawiasu 8 40x40
b = trzpień zawiasu D8x51
c = trzpień zawiasu D8x76
d = skrzydło zawiasu 8 80x40
e = skrzydło zawiasu 8 80x80
f = trzpień zawiasu D8x116
Przykład zawiasu z zakresem otwarcia 270°.
Kombinacja skrzydła zawiasu 8 80x80 z dwoma skrzydłami 8 40x40 (przy użyciu trzpienia zawiasu D8x116) umożliwia wykonanie zawiasu o łuku uchylnym 270°. Ruch ten może być wymagany w przypadku budowy drzwi o szerokim stopniu otwarcia stosowanych przy osłonach maszyn.
Dane te odnoszą się do przynajmniej 2 zawiasów na drzwi, przy czym jeden zawias traktowany jest jako zawias nośny.

Warianty

Sortuj wg

Edge length X:  40Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  40
Edge length X:  80Edge length Y:  80

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23250304
eCl@ss 4.1
22041403
eCl@ss 5.0
23250304
eCl@ss 5.1
23250304
eCl@ss 6.0.1
23250304
UNSPSC 9.0
31162403
eCl@ss 11.0
23250304
eCl@ss 7.1
23250304
eCl@ss 4.0
22041403
UNSPSC 7.0
31162403
Kod taryfy celnej
76169990