Zamek drzwiowy, system zamka 6-8
Dane techniczne
Zakres dostawy
wkład zamka, St, przystosowany do standardowych wkładek cylindrycznych
2 nakrętki kołnierzowe M4, St, ocynk.
2 śruby z łbem stożkowym DIN 7991-M4x12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.458.34 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 812 g |
JOP | 1 zestaw |
Opis
Przy zamkniętych drzwiach śruby są zakryte przez co demontaż zamka jest niemożliwy.
Uniwersalne możliwości mocowania systemu zamka 6-8 pozwalają na montaż po stronie wewnętrznej lub zewnętrznej drzwi osadzanych prawo- lub lewostronnie. Zamek może zostać dobrany indywidualnie w zależności od zadanej funkcji.
Warianty
Sortuj wg
Lock type: Swing-Door Lock | |
Lock type: Sliding-Door Lock |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
83014090