System szuflad, z profilem frontowym H186 i uchwytem listwowym


Wybrany wariant
System szuflad, z profilem frontowym H186 i uchwytem listwowym, kolor naturalny (0.0.721.61)
System szuflad, z profilem frontowym H186 i uchwytem listwowym, kolor naturalny
0.0.721.61
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.721.61
typoszeregTyposzereg 5
typoszeregTyposzereg 6
Odporność na ESDTak
wagam = 3,08 kg/m
siła max.Fmax. = 450 N
JOPprzycięcie max. 6000 mm
materiałAl, anodowany
Kolorkolor naturalny

Opis

System szuflad, z profilem frontowym H186 i uchwytem listwowym służy do budowy indywidualnych szuflad o wewnętrznej wysokości wynoszącej 180 mm. Jedna szuflada składa się z trzech profili konstrukcyjnych i jednego profilu frontowego.
Profil frontowy wyposażony jest na całej długości w uchwyt listwowy z aluminium. Etykiety papierowe o wysokości 24 mm do indywidualnego opisania mocuje się w zagłębieniu.
Modułowy system szuflad item pozwala tworzyć szuflady o różnej wysokości i szerokości, zgodnie z indywidualnymi potrzebami. Profile szufladowe można dowolnie ze sobą łączyć.
L1 / L2 = wymiar cięcia elementów powierzchniowych
L3 / L4 = wymiar cięcia na wymiar profili szuflady
L5 / L6 = powierzchnia użytkowa
L7 = wymiar cięcia profilu frontu

Wskazówki montażowe

Warianty

Sortuj wg

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 5.0
21100413
eCl@ss 6.0.1
21100413
eCl@ss 7.1
21100413
eCl@ss 8.0
21100413
eCl@ss 11.0
21100907
UNSPSC 9.0
56111906
UNSPSC 7.0
56111906
eCl@ss 5.1
21100201
Kod taryfy celnej
76042100