Wyłącznik bezpieczeństwa


Wybrany wariant
Wyłącznik bezpieczeństwa kompakt (0.0.473.90)
Wyłącznik bezpieczeństwa kompakt
0.0.473.90
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

obudowa, PA-GF, czarna
z wymuszonym otwarciem
napięcie znamionowe: 24 V AC/DC / 230 V AC, 4A
stopień ochrony: IP 67, EN 60529
certyfikat badań wg BG-GS-ET-15
podkładki U
B10d zestyk rozwierny (NC) 2.000.000
B10d zestyk zwierny (NO) 1.000.000
wskazówka: przy 10% i obciążeniu omowym
czas użytkowania: 20 lat

Właściwości

Numer artykułu0.0.473.90
typoszeregTyposzereg 6
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 80 g
JOP1 sztuka
napięcie (DC)U = 24 V DC
napięcie, pierwotneU1 = 230 V AC

Opis

Kompaktowa blokada- wyłącznik bezpieczeństwa służy do elektrycznego oraz mechanicznego zabezpieczenia drzwi uchylnych, podnoszonych i przesuwnych.
Wciśnięcie zwory blokady powoduje zamknięcie obwodu.
Schemat załączania styków:
wyłącznik bezpieczeństwa kompakt
Schemat elektryczny:
wyłącznik bezpieczeństwa kompakt

Warianty

Sortuj wg

Zasilanie elektryczne:  230VCharakterystyka załączania:  Zestyk zwierny
Zasilanie elektryczne:  24 VCharakterystyka załączania:  Zestyk rozwierny

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27130690
eCl@ss 6.0.1
27130690
UNSPSC 7.0
39121501
eCl@ss 4.0
27131002
eCl@ss 4.1
27130601
eCl@ss 5.0
27130601
eCl@ss 5.1
27130601
UNSPSC 9.0
39121501
eCl@ss 7.1
27130690
eCl@ss 11.0
27130690
Kod taryfy celnej
85365080