Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnika/wyzwalacza 5m gniazdo M12 5P, kodowanie A, kolor czarny
0.0.725.68
0.0.725.68
Dane techniczne
Zakres dostawy
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz, 5-polowy, PUR bezhalogenowy, szaro-czarny RAL 7021, wolny koniec przewodu, do gniazda prostego M12, typ kodowania: A
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.725.68 |
---|---|
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 181 g |
Długość przewodu | 5 m |
JOP | 1 sztuka |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Kabla można np. razem ze złączem M12 5P z wtyczką typ kodowania A (0.0.726.03) użyć jako przedłużacza lub przewodu przyłączeniowego 1-, 3- lub wielosegmentowej lampy sygnalizacyjnej, jeśli używane są one w trybie przerzutnika.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M8 | Número de contactos: 5 | |
Conexión de clavija: Clavija | Rosca: M12 | Número de contactos: 8 | |
Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 4 | |
Conexión de clavija: Base | Rosca: M12 | Número de contactos: 5 |
do pobrania
Dane CAD
Pliki
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85447000
Kabel przyłączeniowy czujnik/wyzwalacz
Wybrany wariant

Kabel przyłączeniowy czujnika/wyzwalacza 5m gniazdo M12 5P, kodowanie A, kolor czarny
0.0.725.68
0.0.725.68