Dane techniczne
Zakres dostawy
1 1-segmentowa lampa sygnalizacyjna RGB IO-Link
1 kątownik montażowy
1 zestaw mocujący
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.721.08 |
---|---|
Napięcie robocze | 24 V DC |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 166 g |
Temperatura otoczenia (w hali) | 0 °C … +50 °C |
Stopień ochrony | IP 67 |
Interfejsy | IO-Link (V1.1) |
wydajność | P = 1,8 W |
JOP | 1 sztuka |
Pobór prądu | 75 mA |
Opis
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
27110390
eCl@ss 8.0
27110390
eCl@ss 11.0
27110350
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Kod taryfy celnej
85395200