Zacisk do linki
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.687.68 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 9 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | St, ocynk. |
Opis
Warianty
Sortuj wg
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Schrauben | Durchmesser Seil: 2 mm | |
ESD-sicher: ✓ | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 3 mm | |
ESD-sicher: X | Montageart: Pressen | Durchmesser Seil: 2 mm |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
UNSPSC 9.0
31162904
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
Kod taryfy celnej
73269098