Zacisk do linki
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.691.99 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 9 g |
| JOP | 1 sztuka |
| materiał | St, ocynk. |
Opis
Do przenoszenia ruchu służą takie akcesoria jak złączka śrubowa D7/D2-7 M4 oraz kausza D7/D2. Koniec pętli mocuje się na lince Bowdena za pomocą opaski zaciskowej D2-7. Bezpieczne mocowanie umożliwiają obcęgi do opaski zaciskowej D2.
Warianty
Sortuj wg
| Sécurité ESD: ✓ | Type de montage: Vis | Diamètre câble: 3 mm | |
| Sécurité ESD: X | Type de montage: Vis | Diamètre câble: 2 mm | |
| Sécurité ESD: ✓ | Type de montage: Presses | Diamètre câble: 3 mm | |
| Sécurité ESD: X | Type de montage: Presses | Diamètre câble: 2 mm |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23130103
eCl@ss 11.0
23130103
eCl@ss 4.0
23130103
eCl@ss 4.1
23130103
eCl@ss 5.0
23130103
eCl@ss 5.1
23130103
eCl@ss 6.0.1
23130103
eCl@ss 7.1
23130103
UNSPSC 7.0
31162904
UNSPSC 9.0
31162904
Kod taryfy celnej
73269098