Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Profil rurowy D30 ciężki, Al, anodowany
1 Uchwyt D22,2, TPE
1 Dźwignia zwalniająca D22,2, Al
1 Zaślepka do profili rurowych D30, ciężkie, PA, k. szary
1 Złączka śrubowa D7/D2-7 M4, St, ocynk.
1 Tuleja końcowa D6/D5-12, St, ocynk.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.691.93 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 277 g |
JOP | 1 zestaw |
Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Zwalniacz ręczny D30 składa się z dźwigni, która jest przymocowana do profilu rurowego D30 ciężkiego. Profil można w łatwy sposób zamontować w odpowiednim miejscu do konstrukcji. Maksymalny skok zwalniacza ręcznego wynosi 30 mm. Dzięki śrubie regulacyjnej D5/D3-M6x20 można w dowolnym momencie bardzo precyzyjnie ustawić punkt zwolnienia.
Wskazówki montażowe
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
23010104
eCl@ss 4.1
23010104
eCl@ss 5.0
23010190
eCl@ss 5.1
23010190
eCl@ss 6.0.1
23010190
eCl@ss 7.1
23010190
eCl@ss 8.0
23010190
eCl@ss 11.0
23010190
UNSPSC 7.0
31162801
UNSPSC 9.0
31162801
Kod taryfy celnej
76169990