Dane techniczne
Zakres dostawy
Śruba regulacyjna M6x20, CuZn, nikl.
Nakrętka M6 SW10, CuZn, nikl.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.682.42 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 6 g |
JOP | 1 sztuka |
Opis
Zwalniacz ręczny D30 składa się z dźwigni, która jest przymocowana do profilu rurowego D30 ciężkiego. Profil można w łatwy sposób zamontować w odpowiednim miejscu do konstrukcji. Maksymalny skok zwalniacza ręcznego wynosi 30 mm. Dzięki śrubie regulacyjnej D5/D3-M6x20 można w dowolnym momencie bardzo precyzyjnie ustawić punkt zwolnienia.
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
231112XX
eCl@ss 4.1
23111201
eCl@ss 5.0
23111201
eCl@ss 5.1
23111201
UNSPSC 7.0
31161505
UNSPSC 9.0
31161505
eCl@ss 6.0.1
23111290
eCl@ss 7.1
23111290
eCl@ss 8.0
23111290
eCl@ss 11.0
23119090
Kod taryfy celnej
74153900