Rolka inicjująca
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 rolka D60/D6-25 ESD
1 śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x40, St, ocynk.
1 podkładka, St, ocynk.
1 tuleja dystansowa D17/D6-12, St, ocynk.
1 wpust przesuwny V 8 St M6, St, ocynk.
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.712.30 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg D30 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 91 g |
| JOP | 1 zestaw |
| Stan dostawy | Częściowo wstępnie zmontowany |
Opis
Zestaw rolki 8 D60/D6-25 ESD (0.0.712.30) zawiera pasujący materiał mocujący do montażu rolki D60 w rowku 8.
Warianty
Sortuj wg
| Średnica rolki: 60 mm | z elementami mocującymi: ✓ | |
| Średnica rolki: 60 mm | z elementami mocującymi: X | |
| Średnica rolki: 39,5 mm | z elementami mocującymi: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
84313900