Ramka na etykiety
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Ramka na etykiety DIN A3
1 Folia ochronna, przezroczysta
1 Klamra do ramki na etykiety, przezr.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.60 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
właściwość | kolor szary |
ESD | Odporność na ESD = Nie |
waga [g] | m = 213 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PC |
Opis
Warianty
Sortuj wg
Format: A5 | Couleur: rouge | largeur: 155 mm | Longueur: 219 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A5 | Couleur: vert | largeur: 155 mm | Longueur: 219 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A5 | Couleur: jaune | largeur: 155 mm | Longueur: 219 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A5 | Couleur: gris | largeur: 155 mm | Longueur: 219 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A4 | Couleur: rouge | largeur: 217 mm | Longueur: 305 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A4 | Couleur: vert | largeur: 217 mm | Longueur: 305 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A4 | Couleur: jaune | largeur: 217 mm | Longueur: 305 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A4 | Couleur: gris | largeur: 217 mm | Longueur: 305 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A4 | Couleur: noir | largeur: 217 mm | Longueur: 305 mm | Sécurité ESD: ✓ | |
Format: A3 | Couleur: rouge | largeur: 304 mm | Longueur: 427 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A3 | Couleur: vert | largeur: 304 mm | Longueur: 427 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A3 | Couleur: jaune | largeur: 304 mm | Longueur: 427 mm | Sécurité ESD: X | |
Format: A3 | Couleur: gris | largeur: 304 mm | Longueur: 427 mm | Sécurité ESD: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Kod taryfy celnej
39269097
Ramka na etykiety
Na zapytanie