Ramka na etykiety
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Ramka na etykiety DIN A5, k. zielony
1 Folia ochronna, przezroczysta
1 Klamra do ramki na etykiety, przezr.
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.700.50 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 78 g |
JOP | 1 zestaw |
materiał | PC |
Kolor | kolor zielony |
Opis
Ramki pasują na papierowe etykiety w formatach DIN A3, DIN A4 i DIN A5. Różne kolory pozwalają na tematyczne segregowanie informacji. Ramka na etykiety DIN A4 dostępna jest również w kolorze czarnym w wersji ESD.
Nieodblaskowa folia ochronna zabezpieczy z obu stron samodzielnie wydrukowane etykiety, nazwy działów, wskazówki ostrzegawcze, tablice kierunkowe itd. Ramka jest stabilna i umożliwia wiele opcji montażu: wiszący, stojący, boczny, poziomy lub pionowy. Ramki można ze sobą łączyć, tworząc prostokąt, możne je zamocować do rowków 8, profili rurowych D30, a także do skrzynek, ogrodzeń i korytek kablowych.
Dzięki nim można zamocować w pomieszczeniach firmowych tablice kierunkowe zgodne z identyfikacją wizualną firmy.
Warianty
Sortuj wg
Format: A5 | Farbe: ![]() | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: ![]() | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: ![]() | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A5 | Farbe: ![]() | Breite: 155 mm | Länge: 219 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: ![]() | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: ![]() | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: ![]() | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: ![]() | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A4 | Farbe: ![]() | Breite: 217 mm | Länge: 305 mm | ESD-sicher: ✓ | |
Format: A3 | Farbe: ![]() | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: ![]() | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: ![]() | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X | |
Format: A3 | Farbe: ![]() | Breite: 304 mm | Länge: 427 mm | ESD-sicher: X |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Kod taryfy celnej
39269097