Uchwyt do ramek na etykiety


Wybrany wariant
Uchwyt do ramek na etykiety 8, obrotowy, kolor szary (0.0.700.22)
Uchwyt do ramek na etykiety 8, obrotowy, kolor szary
0.0.700.22
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

System stołów roboczych
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.22
typoszeregSystem stanowisk pracy
Odporność na ESDNie
wagam = 3,6 g
JOP1 sztuka
materiałPOM
Kolorkolor szary

Opis

Uchwyt do ramek na etykiety 8 obrotowy służy do mocowania ramek item na profilach 8 lub między nimi. Można zamocować go na zatrzask w każdym miejscu ramki. Dzięki obrotowej głowicy etykiety można montować do dwóch profili pod kątem.
Uchwyt do ramek na etykiety pasuje do każdego rozmiaru ramek na etykiety item i zawsze należy go używać parami.
Uchwyt do ramek na etykiety 8 ESD ma te same właściwości, dodatkowo odprowadza ładunki elektrostatyczne.

Warianty

Sortuj wg

Baureihe:  8Farbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  8Farbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 
Baureihe:  LPSFarbe:  grau grauESD-sicher:  X
Baureihe:  LPSFarbe:  schwarz schwarzESD-sicher: 

do pobrania

Dane CAD

Akcesoria

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
eCl@ss 11.0
21109090
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Kod taryfy celnej
39269097