Dane techniczne
Zakres dostawy
Poduszka, pianka poliuretanowa integralna
Krzyżak podstawy, AL
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.639.92 |
|---|---|
| typoszereg | System stanowisk pracy |
| Odporność na ESD | Nie |
| waga | m = 21,7 kg |
| JOP | 1 sztuka |
| Maks. obciążalność | M = 125 kg |
Opis
• technika siedzenia z regulacją nachylenia krzesła (zakres regulacji 35°) zapewniająca aktywne siedzenie w pozycji wyprostowanej (mechanika synchroniczna)
• regulowana głębokość siedzenia (zakres regulacji 50 mm)
• oparcie regulowane pod kątem nachylenia i wysokości (zakres regulacji 80 mm), w obrębie ramion zwężenie, zapewniające optymalną swobodę ruchów, z miękkimi uchwytami
• poliuretanowe obicie siedzenia i oparcia, odporne na ścieranie i umożliwiające zmywanie
• automatyczne dostosowywanie do ciężaru ciała (wykonanie ESD)
• zabezpieczająca sprężyna gazowa o dużym zakresie regulacji
•szlifowany aluminiowy stelaż, średnica 700 mm
Produkt dostępny w 2 opcjach wykonania:
• poliuretanowe krzesło robocze do siedzących stanowisk pracy, z rolkami blokującymi, przeznaczone do twardych podłoży,
regulacja wysokości siedzenia 430 – 590 mm
• wysokie poliuretanowe krzesło robocze (krzesło typu "counter"), do siedzących i stojących stanowisk roboczych, na prowadnicowych nóżkach,
regulacja wysokości siedzenia 580 – 830 mm
krzyżak podstawy chromowany z powierzchnią zapobiegającą poślizgowi, ze stopniową regulacją wysokości przy pomocy szybkozłącza
• obydwa wykonania na zamówienie dostępne są w wersji odprowadzającej ładunki elektrostatyczne
Obydwie wersje wykonania krzesła można wyposażyć dodatkowo w
• polipropylenowe poręcze o kształcie pierścieniowym, zakres poręczy regulowany pod względem wysokości (zakres regulacji 70 mm) oraz szerokości (zakres regulacji 40 mm); na zamówienie produkt dostępny także w wykonaniu odprowadzającym ładunki elektrostatyczne.
Wysokiej jakości produkt i wysokiej jakości obsługa klienta: 5 lat gwarancji!
Warianty
Sortuj wg
| Stuhlhöhe: Tiefer Stuhl | ESD-sicher: X | |
| Stuhlhöhe: Tiefer Stuhl | ESD-sicher: ✓ | |
| Stuhlhöhe: Hoher Stuhl | ESD-sicher: X | |
| Stuhlhöhe: Hoher Stuhl | ESD-sicher: ✓ |
do pobrania
Dane CAD
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 4.0
21100502
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100503
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Kod taryfy celnej
94013900