Kształtownik ślizgowy


Wybrany wariant
Kształtownik ślizgowy D30 330 (0.0.658.76)
Kształtownik ślizgowy D30 330
0.0.658.76
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 kształtowniki ślizgowe 330, St, nierdz.
2 odcinki osłonki, CR, czarne
l = 330 mm

Właściwości

Numer artykułu0.0.658.76
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 348 g
JOP1 zestaw

Opis

Udostępnianie pojemników może być takie proste: Pojemniki przesuwają się po ostatniej części odcinka transportowego na kształtownikach ślizgowych D30. Zintegrowany ogranicznik utrzymuje je bezpiecznie na torze. Stalowe kształtowniki pasują do pojemników o głębokości w kierunku ruchu wynoszącej 200, 300 i 400 mm.
Kształtowniki ślizgowe D30 montuje się w rekordowo krótkim czasie. Zawiesza się je po prostu między dwoma rurami (profilami rurowymi). Górne końce druta można owinąć o już zamocowane uchwyty do listew rolkowych o szerokości 40 mm. Dzięki temu można wykonać pod kątem stację pobierającą nawet na istniejącym stanowisku.
Długość kształtowników ślizgowych jest dostosowana do wymiarów modułów transportowych. Górne końce drutów są utrzymywane przez dodatkowy wąż łączący, uniemożliwiający ich boczne przesuwanie.

Warianty

Sortuj wg

Link length:  220
Link length:  330
Link length:  440

do pobrania

Dane CAD

„Kształtownik ślizgowy D30 330” to jeden zestaw produktów, zawierających ten sam artykuł 2 razy. Widok w danych CAD różni się więc od rzeczywistej zawartości listy elementów.

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73262000