Listwa ślizgowa
Dane techniczne
Właściwości
| Numer artykułu | 0.0.457.99 |
|---|---|
| typoszereg | Typoszereg 8 |
| Odporność na ESD | Tak |
| waga | m = 127 g/m |
| JOP | 1 szt. à 2 000 mm |
| materiał | PE-UHMW |
| Kolor | kolor czarny |
Opis
Można je zamontować w rowku profilowym, są odporne na zużycie i wyróżniają się niskim współczynnikiem tarcia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie listew ślizgowych wynosi 2 N/mm2.
Listwy ślizgowe wykonane są z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (opór powierzchniowy <109 Ω). Dzięki temu nadają się do tworzenia konstrukcji zabezpieczonych przed ESD.
Warianty
Sortuj wg
| Serie: 5 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 5 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 5 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 5 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 6 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 6 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: sinistra/destra | |
| Serie: 8 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 8 mm | Posizione traversino di guida: sinistra/destra | |
| Serie: 10 | Unità di consegna: Taglio | Lunghezza: 20 ... 2000 | Tipo scanalatura: 10 mm | Posizione traversino di guida: senza | |
| Serie: 10 | Unità di consegna: Pezzo | Lunghezza: 2000 | Tipo scanalatura: 10 mm | Posizione traversino di guida: senza |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39161000