Listwa ślizgowa
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.465.05 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 127 g/m |
JOP | przycięcie max. 2000 mm |
materiał | PE-UHMW |
Kolor | kolor czarny |
Opis
Można je zamontować w rowku profilowym, są odporne na zużycie i wyróżniają się niskim współczynnikiem tarcia.
Maksymalne dopuszczalne obciążenie listew ślizgowych wynosi 2 N/mm2.
Listwy ślizgowe wykonane są z tworzywa sztucznego zdolnego do odprowadzania ładunków elektrostatycznych (opór powierzchniowy <109 Ω). Dzięki temu nadają się do tworzenia konstrukcji zabezpieczonych przed ESD.
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 5 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 5 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 5 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 6 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 6 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 6 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: Lewy/prawy | |
Seria: 8 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 8 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: Lewy/prawy | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Przycięcie | Długość: 20 ... 2000 | Typ rowka: 10 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez | |
Seria: 10 | Jednostka dostawcza: Sztuka | Długość: 2000 | Typ rowka: 10 mm | Pozycja podstawy prowadzącej: bez |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23210192
eCl@ss 7.1
23210192
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 6.0.1
23210192
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 7.0
31162703
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
Kod taryfy celnej
39161000
Listwa ślizgowa
* Dane obowiązkowe