Zabierak do drzwi przesuwnych


Wybrany wariant
Drzwi przesuwne 8 32x18, Zabierak (0.0.717.55)
Drzwi przesuwne 8 32x18, Zabierak
0.0.717.55
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 blaszki zabieraka, St, ocynk.
2 nakładki zaciskowe, GD-Zn
4 amortyzatory
2 wpusty przesuwne V 8 St M8, ocynk.
2 śruby z łbem soczewkowym M8x14, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.717.55
momentM = 8 Nm
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 65 g
JOP1 zestaw

Opis

Zabierak do drzwi przesuwnych 8 32x18 umożliwia jednoczesne otwieranie i zamykanie kilku segmentów drzwi wykonanych z profili zaciskowych 8 32x18. Przy przesuwaniu przednich drzwi automatycznie przesuwane są też tylne. Integrowane amortyzatory zapewniają łagodne dosuwanie drzwi w obu kierunkach.
Do każdego segmentu drzwiowego mocuje się po dwa zabieraki (u góry i na dole).
Za pomocą profili zaciskowych 8 32x18 można wykonać drzwi przesuwne, które pozwolą zaoszczędzić przestrzeń. Dzięki trzem segmentom drzwiowym powstaje szerokie przejście, które zajmuje 2/3 całej szerokości drzwi. 
Profil prowadzący do drzwi przesuwnych 8 40x10 (0.0.495.13) pozwala na przesuwanie dwóch segmentów drzwi równolegle wzdłuż rowka 8. Zestaw rolki do łącznika narożnego 8 32x18 (0.0.494.74) gwarantuje łatwe i lekkie przesuwanie. 

Warianty

Sortuj wg

Design:  Clamp Profile 8 32x18
Design:  Profile 8 40x40

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041415
eCl@ss 4.1
22041415
UNSPSC 9.0
31162703
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
31162703
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
73269098