Gniazdo wtyczkowe 33° M45


Wybrany wariant
Gniazdo wtyczkowe 33° M45 podwójne, czarno-szary, zbliż. do RAL 7021 (0.0.663.61)
Gniazdo wtyczkowe 33° M45 podwójne, czarno-szary, zbliż. do RAL 7021
0.0.663.61
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Właściwości

Numer artykułu0.0.663.61
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 73,6 g
JOP1 sztuka
materiałPC
Kolorczarno-szary, zbliż. do RAL 7021

Opis

Gniazdo wtykowe z zestykiem ochronnym o podwyższonej ochronie przed dotykiem mocowane jest do profilu instalacyjnego item razem z gniazdem wewnętrznym K76 M45. Przyłącze 2-biegunowe opracowane jest pod warunki normowe (16 A i 250 V, prąd przemienny). Układ zestyków przekręcony jest o 33 stopnie.
Gniazdo wewnętrzne SchuKo mocowane z przodu na zatrzask posiada zaciski łączące według IEC 60884-1.
Całość należy uzupełnić odpowiednimi ramkami maskującymi.

Warianty

Sortuj wg

Number of modules:  1 gang
Number of modules:  2 gang
Number of modules:  3 gang

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
27144042
UNSPSC 9.0
39121402
eCl@ss 4.0
27140804
eCl@ss 4.1
27140804
eCl@ss 5.0
27144021
eCl@ss 5.1
27144021
eCl@ss 6.0.1
27143412
eCl@ss 11.0
27144042
eCl@ss 7.1
27144042
UNSPSC 7.0
39121402
Kod taryfy celnej
85366990