Łącznik D30


Wybrany wariant
Łącznik D30-45° wewnętrzny (0.0.678.66)
Łącznik D30-45° wewnętrzny
0.0.678.66
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika, GD-Al, kolor naturalny
1 Łącznik wewnętrzny D30, z wkładką rurową, GD-Al, kolor naturalny
1 Łącznik wewnętrzny D30, z elementem zębatym, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x16, St, ocynk.
1 Śruba z łbem walcowym DIN 912-M6x20, St, ocynk.
1 Nakrętka sześciokątna DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.
1 Podkładka, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.678.66
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 58 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyCzęściowo wstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Do płaskich i estetycznie wykończonych podpór ukośnych! Łącznik D30-45° wewnętrzny posiada wewnętrzne mocowania, dzięki czemu przejście między nim a profilem rurowym jest płaskie. Takie rozwiązanie prezentuje się bardzo estetycznie. Drugą zaletą jest to, że łącznik można mocować w małych przestrzeniach do już istniejących systemów. Dzięki temu można szybko przymocować dodatkowe podpory, które służą usztywnieniu konstrukcji.
Wskazówka: W ofercie item znajdują się łączniki D30-45° (0.0.637.87) z zewnętrznymi mocowaniami przeznaczone do podpór do wysokich obciążeń.
Fx = 500 N
Fz = 500 N
Mx = 5 Nm
My = 20 Nm
Mz = 5 Nm

Warianty

Sortuj wg

Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  45°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  integrierte Verdrehsicherung (T1)
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  innenWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  innenWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  außenWinkellage:  -90°...90° / 0°...360°2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  außenWinkellage:  2. Bauform:  einfachVerdrehsicherung:  separate Verdrehsicherung
Verbindungsart:  RechtwinkeligMontageart:  GewindeWinkellage:  2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine
Verbindungsart:  WinkellageMontageart:  GewindeWinkellage:  45°2. Bauform:  doppeltVerdrehsicherung:  keine

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
83024900