Łącznik D30


Wybrany wariant
Łącznik kulkowy D30 (0.0.646.85)
Łącznik kulkowy D30
0.0.646.85
Zobacz wszystkie
* Dane obowiązkowe

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Podzespoły te są chronione przed wyładowaniami elektrostatycznymi. Wyładowania elektrostatyczne mogą uszkodzić podzespoły elektryczne. Podzespoły w wykonaniu antyelektrostatycznym bezpiecznie rozpraszają różnice potencjałów.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 połowy łącznika kulkowego, główka kulki, GD-Al., k. natur.
2 połowy łącznika kulkowego, panewka kulki, GD-Al, k. natur.
2 śruby z łbem walcowym zbliż. do DIN 912-M6x29,4, St, ocynk.
2 nakrętki sześciokątne DIN 934 M6-I8I, St, ocynk.

Właściwości

Numer artykułu0.0.646.85
typoszeregTyposzereg D30
Odporność na ESDTak
wagam = 205 g
JOP1 sztuka
Stan dostawyWstępnie zmontowany
momentM = 10 Nm

Opis

Zna się na obracaniu: Łącznik kulkowy umożliwia tworzenie poprzeczek i przekątnych pod dowolnym kątem - i to w mgnieniu oka. Umożliwia to stabilna kulka we wnętrzu łącznika. Dzięki temu łącznik można obrócić do żądanej pozycji i umocować tylko jedną śrubą.
Łącznik kulkowy można obracać dookoła o 180°. Dzięki temu nadaje się on do połączeń w dowolnej przestrzeni.
Łącznik kulkowy 8 D30 posiada płytkę kołnierzową umożliwiającą połączenie z profilami 8.

Warianty

Sortuj wg

Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  2ème forme:  simpleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation séparé
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  45°2ème forme:  simpleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation séparé
Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation intégré
Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation séparé
Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  intérieurPosition angulaire:  2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  sans
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  intérieurPosition angulaire:  45°2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  sans
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  -90° - 90° / 0° - 360°2ème forme:  simpleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation séparé
Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  extérieurPosition angulaire:  2ème forme:  simpleDispositif antirotation:  Dispositif antirotation séparé
Type de connexion:  RectangulaireType de montage:  FiletagePosition angulaire:  2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  sans
Type de connexion:  Position angulaireType de montage:  FiletagePosition angulaire:  45°2ème forme:  doubleDispositif antirotation:  sans

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Kod taryfy celnej
83024900