Jednostka piętrująca D30
Dane techniczne
Zakres dostawy
1 Jednostka piętrująca D30, rygiel T1, St, ocynk.
1 Zestaw łożyska D30/D16-5 M6
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.707.16 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg D30 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 246,8 g |
JOP | 1 sztuka |
Stan dostawy | Wstępnie zmontowany |
Opis
Jednostka piętrująca D30, rygiel T1 i jednostka piętrująca D30, rygiel T2 są pod względem funkcyjnym identyczne, różnią się jedynie tym, że są względem siebie lustrzane i przeznaczone są do montażu po dwóch różnych stronach. Do budowy urządzenia ładującego i rozładowującego trzeba użyć po dwie jednostki piętrujące D30 z ryglem T1 i T2.
Jeśli przy jednostce piętrującej konieczne są dwa stanowiska z łożyskiem, w wolnym otworze może zamontować dodatkowy zestaw łożyska D30/D16-5 M6 (0.0.702.10). Za pomocą zestawu łożysk rygle mocuje się w rowku 6 (np. w profilu rurowym 6 D30). Zestaw łożysk ma dwa łożyska igłowe oraz jedno łożysko kulkowe promieniowe, które zapewniają mniejszy współczynnik tarcia i większy stopień bezpieczeństwa procesu. Trwałe łożysko gwarantuje, że zwolnienie pojemników nawet pod obciążeniem nie wymaga użycia siły.
Warianty
Sortuj wg
Ausrichtung: rechts | |
Ausrichtung: links |
do pobrania
Dane CAD
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Kod taryfy celnej
73269098