Zestaw łącznika standardowego
Na zapytanie
Dane techniczne
Zakres dostawy
blacha łącznika standardowego 8, St
śruba z łbem kolistym ISO 7380-M8x20, St
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.026.07 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 8 |
właściwość | ocynk. |
ESD | Odporność na ESD = Tak |
waga | m = 21 g |
JOP | 1 zestaw |
Momenty dokręcania, ocynk. | Mocynk. = 25 Nm |
Opis
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 5 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M5 | Długość gwintu: 12 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 6 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M6 | Długość gwintu: 14 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: jednostronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 8 | Materiał: Tworzywo sztuczne (POM) | Kształt konstrukcji: kompaktowy | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
Seria: 10 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M10 | Długość gwintu: 25 | |
Seria: 12 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M12 | Długość gwintu: 30 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (ocynk.) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: KH8 | Długość gwintu: 55 | |
Seria: 8 | Materiał: Stal (nierdzewna) | Kształt konstrukcji: obustronny | Gwint: M8 | Długość gwintu: 35 |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Kod taryfy celnej
73181568
Zestaw łącznika standardowego
Na zapytanie