Wiertło stopniowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.431.19 |
---|---|
typoszereg | Typoszereg 6 |
Odporność na ESD | Nie |
waga | m = 150 g |
JOP | 1 sztuka |
materiał | stal szybkotnąca o podwyższonej wydajności skrawania |
Warianty
Sortuj wg
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 12 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: ✓ | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 5 | Shank: D12 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 6 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Universal Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 8 | Shank: D15 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Clamp Profile | Line: 6 | Shank: D11 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Mitre Fastener | Line: 8 | Shank: D13 | Tapered countersink: X | |
Fastening technology: Central Fastener | Line: 10 | Shank: MK 2 | Tapered countersink: X |
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
21180107
eCl@ss 4.0
21010101
eCl@ss 4.1
21010101
eCl@ss 5.0
21010101
eCl@ss 5.1
21010101
UNSPSC 9.0
27112801
eCl@ss 6.0.1
21180102
eCl@ss 11.0
21180123
UNSPSC 7.0
27112801
eCl@ss 7.1
21180107
Kod taryfy celnej
82075070