Profil dostawczy 8 180x50
* Dane obowiązkowe
Dane techniczne
Właściwości
Numer artykułu | 0.0.665.52 |
---|---|
typoszereg | System stanowisk pracy |
typoszereg | Typoszereg 8 |
Odporność na ESD | Tak |
waga | m = 3,52 kg/m |
JOP | przycięcie max. 6000 mm |
materiał | Al, Ti pasywowany |
Kolor | kolor naturalny |
Opis
Mocując do tego pojemniki chwytakowe 8 105x130, można stworzyć dodatkową przestrzeń do pobierania materiałów.
Strona, po której pobierane są elementy, ma kształt rynienki uchwytowej, co ułatwia ergonomiczne pozycjonowanie pojemników w przypadku użycia ramienia przegubowego. Po stronie zewnętrznej pojemnika mocuje się etykiety, które zapewniają oznakowanie miejsc magazynowych, skrzynek i pojemników chwytakowych.
Aby zapewnić ochronę antystatyczną, profil posiada pasywowaną powłokę tytanową.
Wskazówka: W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania profil dostawczy 8 180x50 mocowany jest przy użyciu trzpienia gwintowanego.
Wskazówki montażowe
Warianty
Sortuj wg
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, eloxiert | |
Liefereinheit: Zuschnitt | Länge: 20 ... 6000 | Material: Al, Ti passiviert | |
Liefereinheit: Stück | Länge: 6000 | Material: Al, Ti passiviert |
do pobrania
Akcesoria
Klasyfikacje
Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 11.0
23360101
UNSPSC 7.0
30102306
UNSPSC 9.0
30102306
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
Kod taryfy celnej
76042100
Profil dostawczy 8 180x50
* Dane obowiązkowe