Rygiel zapadkowy


Wybrany wariant
Rygiel zapadkowy 8 Pi 54 PA (0.0.700.81)
Rygiel zapadkowy 8 Pi 54 PA
0.0.700.81
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Produkty firmy item tworzone są z modułów o różnych wymiarach, które łączą się za pomocą systemu rowków. Profile 5, 6, 8, 10 i 12 wymagają łączników w odpowiednim rozmiarze. Profile X mają system rowków znany z profili 8. Odznaczają się jednak płaską powierzchnią i minimalnym promieniem łuku. Dzięki temu doskonale nadają się do tworzenia szczelnie zamkniętych konstrukcji.
Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

1 Rygiel, PA, k. szary
1 Zaślepka, PA, k. czerwony
1 Zaślepka, PA-GF, k. ciemnoszary
1 Wstępnie zmontowany z automatycznym wpustem V 8 St M6, nierdz.

Właściwości

Numer artykułu0.0.700.81
typoszeregTyposzereg 8
Odporność na ESDNie
wagam = 37 g
JOP1 zestaw
Stan dostawyWstępnie zmontowany

Opis

Na niego można liczyć! Rygiel zapadkowy 8 Pi 54 PA to łatwe do usunięcia zabezpieczenie pojemników na czas transportu, zamek do klap i składany odbojnik.
Dźwignię rygla zapadkowego 8 Pi 54 PA można bez użycia siły obracać o 90 stopni. Zapadnięcie blokady w wybranej pozycji jest łatwo wyczuwalne. Dzięki temu rygiel można użyć jako szybko działającą blokadę.
Rygle zapadkowe są uzupełnieniem elementów obsługowych Pi item i dostępne są również w wersji ESD.

Warianty

Sortuj wg

Couleur:  gris grisMatériau:  Plastique (PA)Sécurité ESD:  X
Couleur:  noir noirMatériau:  Plastique (PA-ESD)Sécurité ESD: 

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 6.0.1
23199090
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
UNSPSC 7.0
46171503
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Kod taryfy celnej
39269097