Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego


Wybrany wariant
Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego VK14 (0.0.472.28)
Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego VK14
0.0.472.28
Zobacz wszystkie

Dane techniczne

Wszystkie substancje są zarejestrowane zgodnie z rozporządzeniem REACH. Rozporządzenie REACH (ang. Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, rejestracja, ocena udzielanie zezwoleń i stosowanie ograniczeń w zakresie chemikaliów) pozwala zapewnić, że użytkownicy będą dysponowali dokładnymi informacjami na temat typu i właściwości materiałów eksploatacyjnych, środków smarnych itd., z którymi mogą mieć styczność.
Podzespoły zgodne z unijną dyrektywą RoHS (ang. Restriction of Hazardous Substances, ograniczenie stosowania niebezpiecznych substancji) nie zawierają jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, takich jak ołów czy kadm. Dyrektywa 2002/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (RoHS 1) ogranicza używanie określonych substancji w urządzeniach i podzespołach elektronicznych. Obejmuje to akumulatory itd.

Zakres dostawy

2 półobejmy, St, ocynkowane
8 śrub cylindrycznych DIN 912-M8x20, St, ocynkowane i owoskowane

Właściwości

Numer artykułu0.0.472.28
max. moment obrotowyMmax. = 28 Nm
Odporność na ESDNie
wagam = 0,745 kg
JOP1 zestaw

Opis

Sprzęgło wyrównujące wałka synchronicznego zostaje osadzane na końcach wału wieloklinowego i połączone siłowo z wykorzystaniem śrub zaciskowych. Moment dokręcający  śrub zaciskowych wynosi 25 Nm (sprzęgło wyrównujące VK 14) lub 50 Nm (sprzęgło wyrównujące VK 32).
Połączenie śrubowe obydwu tarcz sprzęgła musi następować na odtłuszczonych końcach wału z użyciem zawartych w dostawie nawoskowanych śrub, aby uzyskać konieczne wartości przeniesienia momentu obrotowego.

Warianty

Sortuj wg

Drive type:  spline shaft VK14
Drive type:  spline shaft VK32

do pobrania

Dane CAD

Klasyfikacje

Klasyfikacje to branżowe standardy danych produktowych, które są wykorzystywane m. in. do wspierania ustrukturyzowanego przetwarzania w systemach ERP i e-biznesu. Potrzebujesz danych klasyfikacyjnych dla wszystkich produktów dla swojego systemu e-zamówień? Jeśli tak, nie wahaj się z nami skontaktować.
eCl@ss 8.0
23030902
eCl@ss 4.0
23030902
eCl@ss 4.1
23030902
eCl@ss 5.0
23030902
eCl@ss 5.1
23030902
eCl@ss 6.0.1
23030902
eCl@ss 7.1
23030902
eCl@ss 11.0
23031101
UNSPSC 9.0
26111510
UNSPSC 7.0
26111510
Kod taryfy celnej
84836080